RMMR 11/230 AC Ausgangsrelais
IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
ArtNr.: | 51562 |
Alternativartikel: | 52040 |
Gewicht: | 0.034 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
1 Relais; 1 Öffner
5 A
230 V AC
Schraubklemmen
5 A
230 V AC
Schraubklemmen


Technische Daten
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715) |
---|---|
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
Prüf-Isolationsspannung | 4.0 kV |
Lebensdauer mech./ elektr. | 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig |
Abmessungen H×B×T | 56×12×65 mm |
Ausgang
Mindestlaststrom | 100 mA |
---|---|
Kontaktmaterial | Ag Ni 0.15 hv; Ag hv |
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit | 10/15/1.5 ms |
Schaltspannung | max. 250 V AC/DC |
Schaltfrequenz | max. 10 Hz |
Schaltleistung (spannungsabhängig) | max. 1250 VA/240 W |
Schaltstrom je Ausgang | max. 5 A |
Eingang
Anschlussspannung - Strom | 230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 4 mA |
---|---|
LED-Anzeige | LED (rot) |
Gebrauchskategorie
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 5 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Herstellerartikelnummer | 51562 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027458 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----