Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
RM-21/230V AC Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

RM-21/230V AC Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
ArtNr.: 51412
Alternativartikel:    51413
Gewicht: 0.124 kg
Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

2 Relais; je 1 Wechsler
8 A
230 V AC
Schraubklemmen
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 4.0 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+50 °C
Abmessungen H×B×T 75×22.5×102 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 8 A
Mindestlaststrom 100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1250 VA/240 W
Schaltfrequenz max. 0.1 Hz (mit Last)
Kontaktmaterial Ag Sn O2
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/10/2 ms
Eingang
Anschlussspannung - Strom 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
LED-Anzeige LED (rot)
Gebrauchskategorie
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027632
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Information: China-RoHS EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 51412_1207-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten