Das könnte Sie auch interessieren
2 Wechsler
6 A
24 V AC/DC
Schraubklemmen
Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.
6 A
24 V AC/DC
Schraubklemmen
Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.
Eingang
Anschlussspannung - Strom | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA |
---|---|
LED-Anzeige | LED (grün) |
Gebrauchskategorie
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. | 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig |
---|---|
Prüf-Isolationsspannung | 4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1) |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
Temperaturbereich | -20...+55 °C |
Abmessungen H×B×T | 90×12.4×70 mm |
Ausgang
Schaltspannung | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Schaltstrom je Ausgang | max. 6 A |
Mindestlaststrom | 100 mA (12 V DC) |
Schaltleistung (spannungsabhängig) | max. 1500 VA/120 W |
Schaltfrequenz | max. 10 Hz |
Kontaktmaterial | Ag Sn O2 |
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit | 10/15/1.5 ms |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879000147 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |