Industrie - Relais 4W 24VDC + Diode
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 61413 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.036 kg |
Ursprungsland: | IT |
Verfügbar
Beschreibung
4 Wechsler
24 V DC, mit Entstörung und LED
Relais mit anderer Spannung sind auf Anfrage lieferbar.
24 V DC, mit Entstörung und LED
Relais mit anderer Spannung sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Elektrische Daten
Halteleistung max. | 0,9 W |
---|
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltleistung AC max. | 1250 VA |
---|---|
Schaltleistung DC max. | 100 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC | 24 V |
Schaltspannung DC max. | 110 V |
Schaltstrom max. | 5 A |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | AgHv, AgNi |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 36 mm |
---|---|
Breite | 28 mm |
Tiefe | 21 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025720 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----