Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
UG SUB 9 BL Übergabebaustein m. LED
Abbildung ähnlich

UG SUB 9 BL Übergabebaustein m. LED

Produkt abgekündigt
ArtNr.: 54060
Alternativartikel:    54040
Gewicht: 0.12 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchsenleiste + LED
9-polig
Schraubklemmen
mit LED
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC ±15%
Betriebsstrom je Bit max. 2 A
Isolierstoffgruppe EN 60664-1 Überspannung, category II
LED-Anzeige LED (rot) Ø 3 mm je Pol, gem. Potenzial -
Verriegelung der Steckplätze Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 75×45×66 mm
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+70 °C
Kaufmännische Daten
EAN 4048879026390
eClass 27143424
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten