Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
UFL 50 Übergabebaustein
Abbildung ähnlich

UFL 50 Übergabebaustein

Produkt abgekündigt
ArtNr.: 54206
Alternativartikel:    54017
Gewicht: 0.224 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Flachbandstiftleiste
50-polig
Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+70 °C
Abmessungen H×B×T 63×140×48 mm
Technische Daten
Betriebsspannung 125 V AC/150 V DC
Betriebsstrom je Bit max. 1 A
Isolierstoffgruppe EN 60664-1 Überspannung, category II
Steckverbinder für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Pfostensteckverbinders entfernen
Kaufmännische Daten
EAN 4048879026086
eClass 27141120
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 54206_1851-04.16_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten