MIRO Triac 1x400VAC-5A
IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 5 A
ArtNr.: | 3000-36001-2000020 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.095 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Triac 5 A
24 V DC
Schraubsteckklemmen
24 V DC
Schraubsteckklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
---|---|
Eingangsspannung AUS DC max. | 3 V |
Eingangsspannung DC min. | 10 V |
Eingangsspannung DC max. | 53 V |
Eingangsstrom DC | 7,8 mA |
Steuerspannung DC | 24 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. | 10 ms |
---|---|
Dauer Stoßstrom max. | 16,6 ms |
Einschaltverzögerung max. | 10 ms |
Ruhestrom AUS max. | 1 mA |
Schaltfrequenz induktiv max. | 1 Hz |
Schaltfrequenz ohmsch max. | 20 Hz |
Schaltspannung AC min. | 12 V |
Schaltspannung AC max. | 400 V |
Schaltstrom min. | 10 mA |
Schaltstrom max. | 5 A |
Spannungsabfall AC max. | 0,15 V |
Stoßstrom max. | 70 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 76 mm |
Breite | 38 mm |
Tiefe | 80 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | A 2 |
PIN 2 | A 1 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 13 |
PIN 3 | 13 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879021005 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414900 |
Zubehör
---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Schraubendreher ----