AMMS 10-1 Optokopplermodul
IN: 35 VDC - OUT: 44 VDC / 0,5 A
ArtNr.: | 506057 |
Gewicht: | 0.024 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Transistor 0.5 A
24 V DC
24 V DC
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
---|---|
Eingangsspannung AUS DC max. | 5 V |
Eingangsspannung DC min. | 10 V |
Eingangsspannung DC max. | 35 V |
Eingangsstrom | 12 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. | 20 ms |
---|---|
Ruhestrom AUS max. | 0,3 mA |
Schaltfrequenz induktiv max. | 20 Hz |
Schaltfrequenz ohmsch max. | 7000 Hz |
Schaltspannung DC min. | 4,5 V |
Schaltspannung DC max. | 44 V |
Schaltstrom min. | 1 mA |
Schaltstrom max. | 0,5 A |
Spannungsabfall DC max. | 1,2 V |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung | 3750 V |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879411363 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414900 |