MEF Netzentstörfilter 3-phasig 2-stufig
I:16A U:3x500 VAC Buchform
ArtNr.: | 10552 |
Gewicht: | 1.7 kg |
Ursprungsland: | IT |
Verfügbar
Beschreibung
Strom: 16 A
2-stufig
2-stufig


Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 3× 500 V AC |
---|---|
Anschlussquerschnitt | 0.2...10 mm² eindrähtig (AWG 24...7); 0.2...6 mm² mehrfeindrähtig (AWG 24...9) |
Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
Überlaststrom | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde) |
Ableitstrom | max. 15 mA (250 V AC) |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schraubbar |
---|---|
Prüf-Isolationsspannung | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Klimakategorie | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Anschlussart | Schraubanschluss, berührungsgeschützt |
Abmessungen H×B×T | 226×50×140 mm |
Beschreibung
Funktionsbeschreibung | Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man |
---|
Herstellerartikelnummer | 10552 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879029155 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----