Einstufig oder Zweistufig?
Zweistufige Filter weisen eine stärkere Dämpfung als einstufige auf.
🎓 #MurrExpertenTipp:
In den meisten Applikationen empfehlen unsere Spezialisten übrigens den 2 Stufigen Filter.
Einstufig oder Zweistufig?
Zweistufige Filter weisen eine stärkere Dämpfung als einstufige auf.
In den meisten Applikationen empfehlen unsere Spezialisten übrigens den 2 Stufigen Filter.
Netzentstörfilter sind unverzichtbare Komponenten in elektrischen Systemen, um unerwünschte Störungen aus dem Stromnetz zu filtern und eine stabile sowie rauscharme Stromversorgung zu gewährleisten. Unsere Netzentstörfilter kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter industrielle Anlagen, Prozesstechnik, Automatisierungstechnik und vielen mehr.
Netzentstörfilter funktionieren durch eine Kombination von Kondensatoren und Drosseln, die dazu dienen, hochfrequente und niederfrequente Störungen zu unterdrücken. Kondensatoren werden verwendet, um hochfrequente Störungen zu kurzschließen, während Drosseln niederfrequente Störungen abfangen. Durch diese passive Filterung können Netzentstörfilter ein breites Spektrum an Störfrequenzen effektiv herausfiltern.
Es gibt verschiedene Arten von Netzentstörfiltern:
Bei Murrelektronik bieten wir Netzeingangfilter an. Diese Filter werden zwischen dem Stromnetz und dem zu versorgenden Gerät platziert. Ihr Hauptzweck besteht darin, Störungen aus dem Netz herauszuhalten und das angeschlossene Gerät vor externen Einflüssen zu schützen.
Je nach Anwendungsfall und den Anforderungen an die Störunterdrückung kommen unterschiedliche Filterkonfigurationen zum Einsatz. Einfache Einstufenfilter bestehen aus einer Drossel und einem Kondensator und eignen sich für Anwendungen mit geringen Störpegeln. Zweistufige EMV-Filter mit mehreren Drossel-Kondensator-Kombinationen bieten hingegen eine höhere Filterwirkung und werden in Umgebungen mit starken Störungen eingesetzt.
Der Einsatz von Netzentstörfiltern unterliegt nationalen und internationalen Normen und Richtlinien. Insbesondere in Europa ist die Norm EN 55011 (CISPR 11) relevant, die Grenzwerte für Oberschwingungen, Spannungsspitzen und elektromagnetische Störaussendungen festlegt. Diese Normen stellen sicher, dass die verwendeten Netzentstörfilter die erforderlichen Standards für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllen.
Die Anwendungsbereiche von Netzentstörfiltern sind vielfältig und umfassen:
Die Verwendung von Netzentstörfiltern in diesen Anwendungsgebieten trägt maßgeblich dazu bei, Störungen in einer Maschine oder Anlage zu reduzieren, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu erhöhen und die Lebensdauer elektrischer Geräte und Komponenten zu verbessern.
Murrelektronik bietet ein umfangreiches Portfolio an hochwertigen Netzentstörfiltern für verschiedene Anwendungen. Von kompakten DIN-Schienen-Netzentstörfiltern bis zu Netzentstörfiltern zur Schraubmontage an die Rückwand eines Schaltschrankes – Murrelektronik hat die passende Lösung für Ihre Anforderungen.
Bei der Auswahl von Netzentstörfiltern sind verschiedene Kriterien zu berücksichtigen, darunter:
Netzentstörfilter sind unverzichtbare Komponenten moderner Stromversorgungsnetze und elektronischer Geräte. Sie tragen maßgeblich dazu bei, Störungen zu reduzieren und eine zuverlässige, störungsfreie Energieversorgung sicherzustellen. Mit Murrelektronik als Ihrem Partner können Sie auf hochwertige Netzentstörfilter vertrauen, die optimal auf Anforderungen aus dem Maschinen- und Anlagenbau zugeschnitten sind und eine Vielzahl möglicher Normen und Standards erfüllen.