Das könnte Sie auch interessieren
3× 575 V AC
RC
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Zum Aufschnappen auf Tragschiene sind 2 Schnappadapter Art.-Nr. 20900 notwendig
RC
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Zum Aufschnappen auf Tragschiene sind 2 Schnappadapter Art.-Nr. 20900 notwendig
Technische Daten
Frequenz | 50...60 Hz |
---|---|
Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
Vergussmasse | 2-Komponenten Vergussmasse |
Allgemeine Daten
Anschlussart | ca. 500 mm, PVC-Leitung 3× 0.75 mm² |
---|---|
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
Abmessungen H×B×T | 41×41×41 mm |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879019484 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |