Motorentstörmodul
RC, 3x575VAC/7,5kW
ArtNr.: | 23007 |
Gewicht: | 0.176 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
3× 575 V AC
RC
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
RC
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Technische Daten
Technische Daten
Frequenz | 50...60 Hz |
---|---|
Eingangsspannung | 575...575 V AC |
Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
Vergussmasse | 2-Komponenten Vergussmasse |
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
---|---|
Anschlussart | 3-polige Klemme, 2× 0.75...2.5 mm², M4 |
Abmessungen H×B×T | 75×45×42 mm |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879019606 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Verpackungseinheit | 1.000 |
Zolltarifnummer | 85363010 |