MUIW Analoger Koppelbaustein
IN: 0..10 V - OUT: 0..20 mA
ArtNr.: | 6644232 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.171 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...20 mA
Federkraftklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Die Murrelektronik Analogwandler wandeln die üblichen Signalgrößen (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanisch getrennt in eine dieser Signalgrößen. Durch eine interne Strombegrenzung ist der Ausgang kurzschluss- und überlastfest. Baustein MIIW – 0/4...20 mA auf 0/4...20 mA – ohne Hilfsspannung
OUTPUT: 0...20 mA
Federkraftklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Die Murrelektronik Analogwandler wandeln die üblichen Signalgrößen (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanisch getrennt in eine dieser Signalgrößen. Durch eine interne Strombegrenzung ist der Ausgang kurzschluss- und überlastfest. Baustein MIIW – 0/4...20 mA auf 0/4...20 mA – ohne Hilfsspannung
Technische Daten
Elektrische Daten
Genauigkeit (vom Endwert) | 0,5 % |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 19,2 V |
Betriebsspannung DC max. | 28,8 V |
Betriebsstrom min. | 50 mA |
Betriebsstrom max. | 70 mA |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangswiderstand | 250 kΩ |
---|
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom max. | 0,025 A |
---|---|
Bürde max. | 500 Ω |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsfrequenz max. | 500 Hz |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 91 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | GD 1 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | In |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | + 24 V DC |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | Out |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | GD |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879022422 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Zubehör
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----