Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MIIW Analoger Koppelbaustein
Abbildung ähnlich

MIIW Analoger Koppelbaustein

Produkt abgekündigt
ArtNr.: 44228
Alternativartikel:    44207
Gewicht: 0.171 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
Schraubklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC ±20%, gesiebt
Betriebsstrom 50...70 mA
Toleranz max. 0.5%
Frequenz max. 500 Hz
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung 1.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich -25...+50 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen H×B×T 91×6.2×70 mm
Stromeingänge
Bürdenwiderstand ca. 250 Ω
Spannungsausgänge
Lastwiderstand max. 25 mA
Stromausgänge
Bürdenwiderstand max. 500 Ω
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Die Murrelektronik Analogwandler wandeln die üblichen Signalgrößen (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanisch getrennt in eine dieser Signalgrößen. Durch eine interne Strombegrenzung ist der Ausgang kurzschluss- und überlastfest. Baustein MIIW – 0/4...20
Kaufmännische Daten
EAN 4048879028424
eClass 27210990
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 52000_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 52000_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 44228_07-08.17_ce_z_d.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten