Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
D/A-Wandler 10-bit - Spannungsausgang 0 ... 10V
Abbildung ähnlich

D/A-Wandler 10-bit - Spannungsausgang 0 ... 10V

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 44068
Alternativartikel:    44067
Gewicht: 0.163 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

D/A-Wandler
10 Bit
0...10 V
Eingang
Eingangssignal 0...30 V DC (mit LED-Anzeige)
Eingangsstrom max. 10 mA/Bit
Technische Daten
Betriebsspannung 21...30 V DC, gesiebt (mit LED)
Betriebsstrom 100 mA (Leerlauf), max. 150 mA (Volllast)
Toleranz ±1%
Freigabeeingang E log 1 ≥ 16 V, log 0 ≤ 6 V
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 65×67.5×86 mm
Prüf-Isolationsspannung 2.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+50 °C
Ausgang
Ausgangsstrom max. 40 mA (0...10 V DC); max. 20 mA (0...20 mA), 4...20 mA
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Bei den Wandlern mit Spannungsausgang kann das maximale Ausgangssignal auf die Betriebsspannung abzüglich 2 V eingestellt werden. Durch eine interne Strombegrenzung sind die Ausgänge kurzschlussfest und überlastsicher.
Kaufmännische Daten
EAN 4048879028622
eClass 27210990
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 44068_ina_6_10.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 44068_1803-04.16_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten