Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
A/D-Wandler 8-bit - Stromeingang 4 ... 20mA
Abbildung ähnlich

A/D-Wandler 8-bit - Stromeingang 4 ... 20mA

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 44091
Alternativartikel:    44062
Gewicht: 0.119 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

A/D-Wandler
8 Bit
4...20 mA
Eingang
Eingangsstrom je nach Type
Eingangssignal je nach Type
Technische Daten
Betriebsspannung 2× 21...30 V DC, gesiebt (mit LED)
Betriebsstrom 60 mA (Leerlauf) zzgl. max. 100 mA je Digitalausgang
Toleranz ±1 LSB
Wandlungszeit 80 ms, (6 Bit einstellbar 2.5...150 ms)
Freigabeeingang E log 1 ≥ 16 V, log 0 ≤ 6 V
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 62×86×90 mm
Prüf-Isolationsspannung 2.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+85 °C
Ausgang
Ausgangsstrom 100 mA/Bit, mit LED
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Bei den Wandlern mit Spannungseingang kann das maximal vorkommende Eingangssignal mittels Trimmer eingestellt werden. Zur Spannungsversorgung eines Analogwertgebers steht ein Spannungsausgang Uout 15 V/20 mA mit geringer Restwelligkeit zur Verfügung. Durc
Kaufmännische Daten
EAN 4048879028592
eClass 27210990
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 44091_ina_6_10.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 44091_1805-04.16_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten