A/D-Wandler 8 Bit 0...10 V
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Eingang
Eingangsstrom
je nach Type
Eingangssignal
je nach Type
Technische Daten
Betriebsspannung
2× 21...30 V DC, gesiebt (mit LED)
Betriebsstrom
60 mA (Leerlauf) zzgl. max. 100 mA je Digitalausgang
Toleranz
±1 LSB
Wandlungszeit
80 ms, (6 Bit einstellbar 2.5...150 ms)
Freigabeeingang E
log 1 ≥ 16 V, log 0 ≤ 6 V
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung
2.5 kV
Befestigungsart
schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich
0...+85 °C
Abmessungen H×B×T
62×86×90 mm
Ausgang
Ausgangsstrom
100 mA/Bit, mit LED
Beschreibung
Funktionsbeschreibung
Bei den Wandlern mit Spannungseingang kann das maximal vorkommende Eingangssignal mittels Trimmer eingestellt werden. Zur Spannungsversorgung eines Analogwertgebers steht ein Spannungsausgang Uout 15 V/20 mA mit geringer Restwelligkeit zur Verfügung. Durc