Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Cube67 E/A Klemmen-Erweiterungsmodul
Abbildung ähnlich

Cube67 E/A Klemmen-Erweiterungsmodul

8 dig.Eingänge, 8 multifunkt. Kanäle
ArtNr.: 56681
Gewicht: 0.28 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Klemmenmodul
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 8× 200 mA
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP
Eingangsfilter 1 ms
Interne Kommunikation
Stromaufnahme max. 50 mA
LED-Anzeige US: Sensorversorgung und interne Spannungsversorgung (grün: OK); UA: Aktorversorgung (grün: OK)
Anschlüsse
Feldbus über interne Systemverbindung
Versorgung Sensor-System/Aktor über interne Systemverbindung (max. 2× 4 A)
I/O-Steckplätze 16× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm²
Allgemeine Daten
Schutzart IP66
Befestigungsart schraubbar
Abmessungen H×B×T 130×94×57 mm
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+75 °C)
Ausgang
Aktorversorgung UA 24 V DC (EN 61131-2), über Systemverbindung (max. 4 A)
Schaltstrom je Ausgang max. 0.5 A (kurzschluss- und überlastfest)
Lampenlast 10 W
Parametrierung
Klemmenreihe X0 (8 Kanäle) Input
Klemmenreihe X1 (8 Kanäle) Input/Output
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Kaufmännische Daten
EAN 4048879048293
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
Systemleitungalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 56975_hdb_x_10.zip
  • Download Handbücher 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Handbücher 56971_hdb_x_35.zip
  • Download Installationsanleitung 56681_ina_6_25.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 56681_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56681_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56681_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56681_983-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten