Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Cube67 E/A Erweiterungsmodul K3
Abbildung ähnlich

Cube67 E/A Erweiterungsmodul K3

12 digitale, passive sichere Ausgänge
ArtNr.: 56605
Gewicht: 0.24 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Erweiterungsmodul - Safety
DO6 DO6 (E) - 6× M12 (K3)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Interne Kommunikation
Stromaufnahme max. 50 mA
LED-Anzeige US: Sensorversorgung und interne Spannungsversorgung (grün: OK); UA: Aktorversorgung (grün: OK)
Anschlüsse
Feldbus über interne Systemverbindung
Versorgung Sensor-System/Aktor über int. Systemverbindung (max. 1× 4 A) / Aktorik über ext. Spezialleitung (max. 4× 2 A)
I/O-Steckplätze M12 (Buchse) 5-polig, A-kodiert
Allgemeine Daten
Schutzart IP67
Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 126×50×34.5 mm
Ausgang
Aktorversorgung UA 24 V DC (EN 61131-2), 2 Spannungskreise, (max. 2× 4 A)
Schaltstrom je Ausgang max. 1.6 A (kurzschluss- und überlastfest)
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Kaufmännische Daten
EAN 4048879048569
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
Systemleitungalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 56971_hdb_x_35.zip
  • Download Handbücher 56975_hdb_x_10.zip
  • Download Handbücher 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Handbücher 56972_hdb_x_25.zip
  • Download Installationsanleitung 56605_ina_6_27.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 56605_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56605_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56605_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56605_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56605_968-04.16_ce_z_e.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56605_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten