Das könnte Sie auch interessieren
Cube67+
EtherCAT
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Cube67+ Module können nur in Verbindung mit Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET Busknoten betrieben werden.
EtherCAT
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Cube67+ Module können nur in Verbindung mit Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET Busknoten betrieben werden.
Anschlüsse
Feldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | 7/8", 5-polig, 2× max. 8 A |
Interne Systemverbindung | 4× M12 (Buchse) A-kodiert, 6-polig, 2× max. 4 A |
Versorgung Modul
Betriebsspannung | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Stromaufnahme | max. 200 mA |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP67 |
---|---|
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
Temperaturbereich | 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+75 °C) |
Abmessungen H×B×T | 151×62×40.5 mm |
EtherCAT
Adressierung | automatisch |
---|
Cube System
Modulkapazität | max. 32 |
---|---|
I/O-Kapazität | max. 65 636 Byte (Input), max. 65 636 Byte (Output) |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED und BUS |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879313148 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |