Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Cube20S Digitales Ausgangsmodul DO2
Abbildung ähnlich

Cube20S Digitales Ausgangsmodul DO2

2x230AC 3,0A Relais
ArtNr.: 57327
Gewicht: 0.06 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Erweiterungsmodul
DO2 - (E) 230 V AC Relais
Relaisausgänge
Interne Kommunikation
Versorgung Modul über Systemverbindung
Stromaufnahme max. 130 mA
Allgemeine Daten
Schutzart IP20
Anschlussart Federkraftsteckklemmen: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 109×12.9×76.5 mm
Ausgang
Aktorversorgung UA max. 30 V DC/230 V AC
Schaltstrom je Ausgang max. 3 A (kurzschluss- und überlastfest)
Galvanische Trennung 500 V DC zwischen Ausgängen und interner Kommunikation
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung nein
Kurzschluss und Überlast ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879424448
eClass 27242604
Ursprungsland TH
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 57220_hdb_x_12.zip
  • Download Informationsmaterialien 57101_inf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57120_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57327_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57120_dxf_x_a.zip
  • Download Software und Treiber 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 57327_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 57327_4744-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 57327_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten