Wanddurchführung für Push Pull Power
Mit Federkraftanschluss, flexible Kodierung
ArtNr.: | 7000-99605-0000000 |
Gewicht: | 0.064 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Push-Pull-Power-Anbaurahmen aus Metall
inkl. Kontakteinsatz mit Federkraftanschluss
flexible Kodierung
Geeignet für rechteckigen Montageausschnitt
mit Dichtung
ohne Befestigungsschrauben
inkl. Kontakteinsatz mit Federkraftanschluss
flexible Kodierung
Geeignet für rechteckigen Montageausschnitt
mit Dichtung
ohne Befestigungsschrauben
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom | 16 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,75 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
AWG-Nummer min. | 18 |
AWG-Nummer max. | 13 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Steckzyklen min. | 100 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | 5-polig, PPP |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879900454 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |