Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Kabelclip für Wellschlauchanschluss (NG 13mm)  7000-99081-0000000
Abbildung ähnlich

Kabelclip für Wellschlauchanschluss (NG 13mm)

ArtNr.: 7000-99081-0000000
Gewicht: 0.009 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Schlauchadapter
schwarz
rastbar für Wellschlauch (13 mm)
Kabeldurchmesser (4...7 mm)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C

ECLASS-6.0 27142890
ECLASS-6.1 27149114
ECLASS-7.0 27439205
ECLASS-8.0 27439205
ECLASS-9.0 27430312
ECLASS-10.1 27430312
ECLASS-11.1 27430312
ECLASS-12.0 27430312
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879114127
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-99081_stp_x_a.zip (A)

---- Sensor-Aktor-Leitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten