Busabschlussbuchse M12 B-kod.
Abschlusswiderstand, Profibus
ArtNr.: | 7000-14091-0000000 |
Gewicht: | 0.01 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
PROFIBUS
Abschlusswiderstand
Buchse
M12, 4-polig
B-kodiert
Abschlusswiderstand
Buchse
M12, 4-polig
B-kodiert
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
---|---|
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879419123 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85331000 |