Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

M8 St. 90° / M12 Bu. 90° A-kod.

PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1,5m
ArtNr.: 7000-88321-0100150
Alternativartikel:    7000-88321-2100200
Gewicht: 0.06 kg
Ursprungsland:  CZ
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Beschreibung


Stecker 90° – Buchse 90°
M8 – M12, 3-polig
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Bauform
Bauform 88321
Technische Daten
Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8/M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material PUR
Material Verriegelung Zink-Druckguss, matt vernickelt
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Verschraubung M8 (SW9), M12 (SW13)
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Kabelkennung 010
Kabeltyp 1 (PVC)
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Kabelgewicht [g/m] 29,37 g
Material Leiter Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.15 mm
Aufbau (Leiter) 14× 0.15 mm (Litzenklasse 5)
Querschnitt (Leiter) 3× 0.25 mm²
AWG ähnlich AWG 24
Material Aderisolierung PVC
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 45 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl
Verseilverbund 3 Adern verseilt
Schirmung nein
Material Mantel PVC
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Mantel) 85 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 4.5 mm ±5%
Farbe Mantel gelb
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Nennspannung UL 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Herstellerartikelnummer 7000-88321-0100150
Kabellänge 1,5 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879448079
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 7000-40561_18-08.19_ce_z_c.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: STP 7000-88321_stp_x_a.zip
  • Download Zertifikat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Download Zulassung: CSA CA 7000-88321-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassung: CSA US 7000-88321-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten