Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M40 Servoleitung
Abbildung ähnlich

M40 Servoleitung

Spezifikation: 6FX5002-5DA38-1AD0
ArtNr.: 7000-PS111-8630300
Gewicht: 1.738 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse gerade – Stecker gerade
M40
6-polig
ohne Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Bauform
Bauform PS111
Allgemeine Daten
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Kabelnummer 863
Adernzahl/-querschnitt (4G2.5 + (2× 1.5)C)-C
Aderisolation TPM (sw num, gnge)
Schleppkettenwerte 0.1 Mio.
Mantelfarbe orange
Material (Mantel) PVC (UL/CSA) (=MC500)
Außen-Ø 12.0 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -20...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+60 °C
Specification 6FX5008-1BA21
Kabelkennung 863
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 2570/10492), CSA
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 13.3 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.25 mm
Querschnitt (Leiter) (4G2.5 + (2× 1.5)C)-C
Material (Aderisolierung) PP
Ader-Ø inkl. Isolierung 2.4 ±5% (1.5 mm²); 3.0 ±5% (2.5 mm²)
Adernfarbe/Nummerierung sw, ws (1.5 mm²); sw, gnge längsgestreift (2.5 mm²)
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung min. 85%
Material (Mantel) PVC
Außen-Ø (Mantel) 12.0 mm ±5%
Farbe (Mantel) orange
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Temperaturbereich (fest) -20...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+60 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Torsionsbeanspruchung ±30°/m
Technische Daten
Betriebsspannung max. 630 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 6.0 kV
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Verriegelung der Steckplätze M40×1.5 mm
Verschraubung M40
Schutzart IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Messing, vernickelt
Kaufmännische Daten
EAN 4048879781664
eClass 27279218
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten