M40 Servoleitung
Spezifikation: 6FX5002-5DA38-1AC5
ArtNr.: | 7000-PS111-8630250 |
Gewicht: | 1.597 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Buchse gerade – Stecker gerade
M40
6-polig
ohne Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Kabellänge | 2,5 m |
---|
Seite 1
Familie-Bauform | M40 |
---|---|
Gewinde | M40 x 1.5 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 630 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 630 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Material Verriegelung | Messing |
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
Kabelkennung | 863 |
---|---|
Mantelfarbe | orange |
Zertifikatstyp | cURus |
STOOW-Style Mantel | Hybrid, Signal, Power |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern mit Füller verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 4 Adern mit Füller um Verseilverbund verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 85 % |
Paarschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Bandierung | Faserband, Vlies, Folie |
Füller | ja |
Adernanordnung | schwarz, weiß, (schwarz W/L3/D/L-, schwarz U/L1/C/L+, schwarz V/L2, grün-gelb) |
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 0,1 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Kabelgewicht | 269,5 g/m |
Material Mantel | PVC |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 12 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | TPM |
Anzahl Adern | 2 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 2,4 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, FCKW frei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 30 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,25 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 1,5 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 5 |
Material Aderisolation (Power) | TPM |
Außendurchmesser Aderisolation (Power) | 3 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) | ±5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power) | bleifrei, FCKW frei, silikonfrei |
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Power) | weiß (Isolation schwarz) |
Anzahl Adern (Power) | 4 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power) | 50 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power) | 0,25 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Power) | 2,5 mm² |
Material Leiter Ader (Power) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Power) | Litzenklasse 5 |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Strombelastbarkeit min. Ader | 12,6 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 13,7 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power) | 8 Ω/km @20 °C |
Nennspannung Power max. (Leiter - Erde) | 600 V |
Nennspannung Power max. (Leiter - Leiter) | 1000 V |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 60 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
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
Biegeradius (bewegt) | 18 x Außendurchmesser |
Torsionsbeanspruchung | ± 30 °/m |
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
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879781657 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |