Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M12 St. 0° / M12 Bu. 90° V2A
Abbildung ähnlich

M12 St. 0° / M12 Bu. 90° V2A

PVC 8x0.25 gr 0,6m
ArtNr.: 7002-48011-2930060
Gewicht: 0.058 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Stecker gerade – Buchse 90°
M12 – M12, 8-polig
Edelstahl 1.4305 (V2A)
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 48011
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 8× 0.25 mm²
Aderisolation PVC (bl, ws, gn, ge, gr, rs, rt, br)
Material (Mantel) PVC
Außen-Ø 6.0 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 12× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+70 °C
Kabelkennung 293
Zulassung (Kabel) CE conform
Kabelgewicht [g/m] 58,30
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 78 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.15 mm
Aufbau (Leiter) 14× 0.15 mm (Litzenklasse 5)
Querschnitt (Leiter) 8× 0.25 mm²
AWG ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung) PVC
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 90 ±3 A
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.2 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, ws, rt, bl, rs, gr, ge, gn
Verseilverbund 8 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung nein
Material (Mantel) PVC
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent
Shore-Härte (Mantel) 78 ±3 A
Außen-Ø (Mantel) 6.0 mm ±5%
Farbe (Mantel) grau
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit flammwidrig nach DIN VDE 0482 Teil 332-1-2 / IEC 60332-1-2
Nennspannung 300/300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Temperaturbereich (fest) -40...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+70 °C
Biegeradius (bewegt) 12× Außen-Ø
Mantelfarbe grau
Technische Daten
Betriebsspannung max. 30 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 2 A
Polzahl 8
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M12 (SW13)
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material PUR
Material (Verriegelung) Edelstahl 1.4305 (V2A)
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) ohne
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12)
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Material (Kontakt) Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche) Au
Material (Dichtung) FKM
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879709446
eClass 27279218
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten