Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

SVS Eco Ventilst. A-18mm Schraubklemmanschluss

3-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm

ArtNr.: 7000-29405-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.028 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Bauform A (18 mm) für Druckschalter
250 V AC/DC
ohne Bauteile
metrisch
selbstanschließbar
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
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 250 V
Betriebsspannung DC max. 250 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 10 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmschraube 0,2 Nm
Befestigungsgewinde M16 x 1.5
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 3 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Dichtung NBR
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsschraube M3
Klemmbereich min. 6 mm
Klemmbereich max. 8 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 90 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187435
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-29405_stp_x_b.zip (B)

---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
---- Flachdichtung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten