Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss  7000-12761-0000000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss

5-pol., max. 0,75mm² 6 - 8mm

ArtNr.: 7000-12761-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.024 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Stecker gerade
M12, 5-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat

Seite 1
Familie-Bauform M12
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 60 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 125 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 125 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Betriebsstrom je Kontakt max. (URc) 3 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm²
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Schlüsselweite SW18
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Überspannungskategorie (EN 60664-1) III
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Klemmbereich min. 6 mm
Klemmbereich max. 8 mm
Höhe 60 mm
Breite 20 mm
Tiefe 20 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201636
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-12761-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-12761_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA US 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-12761-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-12761-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)

---- Seitenschneider ----
---- Kabelschere ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschneider ----
---- Abisolierzange ----
---- Anschlusskabel ----
---- Crimpzange ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten