Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss  7000-12461-0000000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss

3-pol., 0,25 - 0,5mm², 4 - 5,1mm

ArtNr.: 7000-12461-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.024 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Stecker gerade
M12, 3-polig
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Seite 1
Familie-Bauform M12
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 32 V
Betriebsspannung DC max. 32 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,5 mm²
Einzeldrahtdurchmesser min. 0,1 mm
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. 1,2 mm
Aderisolationsdurchmesser max. 1,6 mm
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) III
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Klemmbereich min. 4 mm
Klemmbereich max. 5,1 mm
Höhe 55 mm
Breite 15 mm
Tiefe 15 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201858
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-12461_stp_x_a.zip (A)

---- Anschlusskabel ----
---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten