Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M8 Bu. ger. mit freiem Leitungsende
Abbildung ähnlich

M8 Bu. ger. mit freiem Leitungsende

PUR-OB 4x0,34 schwarz 50m
ArtNr.: 7999-08061-6245000
Gewicht: 1.906 kg
In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse gerade
M8, 4-polig
Art.-Nr. 7005 - M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 08061
Technische Daten
Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Polzahl 4
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M8 (SW9)
Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, vernickelt
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 6.5 mm
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-104 (M8)
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Material (Kontakt) Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche) Au
Material (Dichtung) FKM
Verschmutzungsgrad 3
Abmantellänge 20 mm
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 4× 0.34 mm²
Aderisolation PVC (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte 2 Mio.
Material (Mantel) PUR/PVC (UL/CSA)
Außen-Ø 5.2 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Kabelkennung 624
Kabeltyp 2 (PUR/PVC)
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Kabelgewicht [g/m] 42,68
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 57 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 4× 0.34 mm²
AWG ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung) PVC
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 43 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl, ws
Verseilverbund 4 Adern verseilt
Schirmung nein
Material (Mantel) PUR/PVC
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
Außen-Ø (Mantel) 5.2 mm ±5%
Farbe (Mantel) schwarz
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Nennspannung UL 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Biegeradius (fest) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 2 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Mantelfarbe schwarz
Kaufmännische Daten
EAN 4048879472555
eClass 27279218
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 7000-08061_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
cCSAus
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten