Das könnte Sie auch interessieren
Buchse 90°
M12, 5-polig
geschirmt
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
M12, 5-polig
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
Bauform | 13281 |
---|
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
Material (Kontaktoberfläche) | Au |
Material (Dichtung) | FKM |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Abmantellänge | 20 mm |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC |
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Polzahl | 5 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung | A-kodiert |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
Verschraubung | M12 (SW13) |
Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
Material | PUR |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | ohne |
Leitungen
Kabelnummer | 348 |
---|---|
Adernzahl/-querschnitt | 5× 0.34 mm² |
Aderisolation | PVC (br, ws, bl, sw, gnge) |
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PVC |
Außen-Ø | 5.9 mm ±5% |
Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 15× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Schirmung | ja |
Farbe (Mantel) | grau |
Zulassung (Kabel) | CE conform |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879198981 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |

* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung