Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M12 Bu. gew. geschirmt mit freiem Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

M12 Bu. gew. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 10m
ArtNr.: 7000-13261-3351000
Alternativartikel:    7000-13261-2411000
Gewicht: 0.58 kg
In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse 90°
M12, 4-polig
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
Bauform 13261
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
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M12 (SW13)
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material PUR
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 4× 0.34 mm²
Aderisolation PP (br, ws, bl, sw)
Material (Mantel) PUR (UL/CSA)
Außen-Ø 5.9 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+80 °C
Kabelkennung 335
Kabeltyp PUR-OB
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Kabelgewicht [g/m] 56,10
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 52 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Querschnitt (Leiter) 4× 0.34 mm²
Material (Aderisolierung) PP
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 72 ±3 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.55 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl, ws
Verseilverbund 4 Adern verseilt
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung min. 85%
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 85 ±3 A
Außen-Ø (Mantel) 5.9 mm ±5%
Farbe (Mantel) grau
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (VDE 0472 Teil 803 Test B)
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL VW1, CSA FT1
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+80 °C
Biegeradius (fest) 10× Außen-Ø
Mantelfarbe grau
Kaufmännische Daten
EAN 4048879199049
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
  • Download Konstruktionsdateien 7000-13261_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13261-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13261-335xxxx_E325311_CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13261-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13261-335xxxx_E325311_CYJV_ul_z_a.pdf
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten