Das könnte Sie auch interessieren
Buchse gerade
MQ15, 6-polig
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
MQ15, 6-polig
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform | P8121 |
---|
Leitungen
Kabelnummer | P01 |
---|---|
Adernzahl/-querschnitt | 6× 2.5 mm² |
Aderisolation | TPM (sw num, gnge) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Mantelfarbe | schwarz |
Material (Mantel) | PUR (UL) |
Außen-Ø | 11.1 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+60 °C |
Kabelkennung | P01 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 7.98 Ω/km (20 °C) |
Querschnitt (Leiter) | 6× 2.5 mm² |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | halogenfrei, LABS-frei |
Adernfarbe/Nummerierung | sw nummeriert, gnge längsgestreift |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | halogenfrei, LABS-frei |
Außen-Ø (Mantel) | 11.1 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | schwarz |
Nennspannung | 1000 V AC |
Prüfspannung | 4000 V |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+60 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±15°/m |
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 600 V AC (Power); max. 63 V AC/DC (Signal) |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 4.0 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 16 A (Power); max. 10 A (Signal) |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Polzahl | 6 |
Belegung | vollbelegt |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schnellverriegelung, 1/4 Drehung |
Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Material (Kontaktträger) | PA |
Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
Material (Kontaktoberfläche) | Ag |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Abmantellänge | 30 mm |
Temperaturbereich | -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879661553 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |