Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MQ15-X-Power Buchse gerade
Abbildung ähnlich

MQ15-X-Power Buchse gerade

PUR 6x2,5 bk UL/CSA + drag chain 3,0m
ArtNr.: 7000-P8121-P010300
Gewicht: 0.719 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse gerade
MQ15, 6-polig
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform P8121
Allgemeine Daten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Material (Kontaktträger) PA
Material (Kontakt) Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche) Ag
Verschmutzungsgrad 3
Abmantellänge 30 mm
Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Kabelnummer P01
Adernzahl/-querschnitt 6× 2.5 mm²
Aderisolation TPM (sw num, gnge)
Schleppkettenwerte 5 Mio.
Mantelfarbe schwarz
Material (Mantel) PUR (UL)
Außen-Ø 11.1 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+60 °C
Kabelkennung P01
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 7.98 Ω/km (20 °C)
Querschnitt (Leiter) 6× 2.5 mm²
Materialeigenschaften (Aderisolierung) halogenfrei, LABS-frei
Adernfarbe/Nummerierung sw nummeriert, gnge längsgestreift
Schirmung nein
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) halogenfrei, LABS-frei
Außen-Ø (Mantel) 11.1 mm ±5%
Farbe (Mantel) schwarz
Nennspannung 1000 V AC
Prüfspannung 4000 V
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+60 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±15°/m
Technische Daten
Betriebsspannung max. 600 V AC (Power); max. 63 V AC/DC (Signal)
Bemessungsstoßspannung 4.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 16 A (Power); max. 10 A (Signal)
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Polzahl 6
Belegung vollbelegt
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schnellverriegelung, 1/4 Drehung
Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Steckzyklen ≥ 500
Kaufmännische Daten
EAN 4048879591140
eClass 27279218
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Konstruktionsdateien 7000-P8121_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-P8121-P010300_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-P8121-P010300_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten