Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MQ15-X-Power Buchse gerade
Abbildung ähnlich

MQ15-X-Power Buchse gerade

PUR 6x2,5 bk UL/CSA + drag chain 2,0m
ArtNr.: 7000-P8121-P010200
Gewicht: 0.479 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse gerade
MQ15, 6-polig
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform P8121
Leitungen
Kabelnummer P01
Adernzahl/-querschnitt 6× 2.5 mm²
Aderisolation TPM (sw num, gnge)
Schleppkettenwerte 5 Mio.
Mantelfarbe schwarz
Material (Mantel) PUR (UL)
Außen-Ø 11.1 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+60 °C
Kabelkennung P01
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 7.98 Ω/km (20 °C)
Querschnitt (Leiter) 6× 2.5 mm²
Materialeigenschaften (Aderisolierung) halogenfrei, LABS-frei
Adernfarbe/Nummerierung sw nummeriert, gnge längsgestreift
Schirmung nein
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) halogenfrei, LABS-frei
Außen-Ø (Mantel) 11.1 mm ±5%
Farbe (Mantel) schwarz
Nennspannung 1000 V AC
Prüfspannung 4000 V
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+60 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±15°/m
Technische Daten
Betriebsspannung max. 600 V AC (Power); max. 63 V AC/DC (Signal)
Bemessungsstoßspannung 4.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 16 A (Power); max. 10 A (Signal)
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Polzahl 6
Belegung vollbelegt
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schnellverriegelung, 1/4 Drehung
Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Steckzyklen ≥ 500
Allgemeine Daten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Material (Kontaktträger) PA
Material (Kontakt) Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche) Ag
Verschmutzungsgrad 3
Abmantellänge 30 mm
Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879591133
eClass 27279218
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Konstruktionsdateien 7000-P8121_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-P8121-P010200_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-P8121-P010200_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten