Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MQ15-X-Power Bu. 90°rechts gesch. freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

MQ15-X-Power Bu. 90°rechts gesch. freies Ltg.-ende

PUR 4x2,5+2x1,5 geschirmt or UL/CSA+schleppk. 35m
ArtNr.: 7000-P8331-P113500
Gewicht: 11.655 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse 90°
MQ15, 6-polig
geschirmt
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform P8331
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 4× 2.5 + 2× 1.5 mm²
Aderisolation TPM (sw num, gnge)
Schleppkettenwerte 5 Mio.
Mantelfarbe orange
Material (Mantel) PUR (UL)
Außen-Ø 12.8 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -25...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+80 °C
Kabelkennung P11
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 14 Ω/km (1.5 mm²), max. 8.5 Ω/km (2.5 mm²); (20 °C)
Aufbau (Leiter) feindrähtig Class 5 (EN 60228)
Querschnitt (Leiter) 4× 2.5 + 2× 1.5 mm²
Material (Aderisolierung) TPM
Adernfarbe/Nummerierung sw nummeriert, gnge längsgestreift
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung ca. 80%
Material (Mantel) PUR
Außen-Ø (Mantel) 12.8 mm ±5%
Farbe (Mantel) orange
thermische Beständigkeit flammwidrig
Nennspannung 1000 V AC
Prüfspannung 4000 V
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+80 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±15°/m
Technische Daten
Betriebsspannung max. 600 V AC (Power); max. 63 V AC/DC (Signal)
Bemessungsstoßspannung 4.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 16 A (Power); max. 10 A (Signal)
Polzahl 6
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schnellverriegelung, 1/4 Drehung
Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Steckzyklen ≥ 500
Belegung vollbelegt
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Allgemeine Daten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Material (Kontaktträger) PA
Material (Kontakt) Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche) Ag
Abmantellänge 30 mm
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879710268
eClass 27279221
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 7000-P8331_stp_x_a.zip
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten