Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MQ15 Bu. 270° freies Ltg-ende gesch. 600V AC Typ 3

PUR 4x2.5 or UL/CSA+schleppk. 10m

ArtNr.: 7000-P8031-P131000
Gewicht: 1.83 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


MQ15, 4-polig
Buchse gewinkelt, Kontaktträger 270° verdreht
geschirmt
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat

Kabellänge 10 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Beschichtung Kontakt versilbert
Familie-Bauform MQ15
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 4
Seite 2
Abmantellänge 30 mm
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 600 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 16 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation | Anschluss
Abmantellänge 30 mm
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Belegung vollbelegt
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) HB
Material Gehäuse Kunststoff
Material Kontaktträger PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Bajonettverschluss
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung P13
Mantelfarbe orange
Aufbau | Kabel
Kabelschirmung (Art) Kupfergeflecht, blank
Kabelschirmung (Bedeckung) 85 %
Adernanordnung schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 149,6 g/m
Material Mantel PUR
Außendurchmesser (Mantel) 10,6 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation TPE
Anzahl Adern 4
Leiter Querschnitt (Ader) 2,5 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung Power AC max. 1000 V
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) 4 kV
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) 4 kV
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -50 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -35 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 70 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 5 Mio.
Biegeradius (fest) 4 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 7,5 x Außendurchmesser
Torsionsbeanspruchung ± 15 °/m

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879701396
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P8031_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-P8031-P13xxxx_E492831-PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-P8031-P13xxxx_E492831-PVVA_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten