Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MQ15-X-Power Bu. 90° gesch. freies Ltg.-ende

PUR 4x2,5+2x1,5 geschirmt or UL/CSA+schleppk. 20m

ArtNr.: 7000-P8332-P112000
Gewicht: 6.66 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


MQ15, 6-polig
Buchse gewinkelt, Kontaktträger 90° verdreht
geschirmt
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat

Kabellänge 20 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Beschichtung Kontakt versilbert
Familie-Bauform MQ15
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 6
Seite 2
Abmantellänge 30 mm
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. 600 V
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. 63 V
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. 63 V
Betriebsstrom je Powerkontakt max. 16 A
Betriebsstrom je Signalkontakt max. 10 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation | Anschluss
Abmantellänge 30 mm
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Belegung vollbelegt
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) HB
Material Gehäuse Kunststoff
Material Kontaktträger PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Bajonettverschluss
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung P11
Mantelfarbe orange
Aufbau | Kabel
Kabelschirmung (Art) Kupfergeflecht, blank
Kabelschirmung (Bedeckung) 80 %
Adernanordnung (schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3), (grün-gelb, weiß, schwarz)
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel PUR
Außendurchmesser (Mantel) 12,8 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation TPE
Anzahl Adern 4
Leiter Querschnitt (Ader) 2,5 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 5
Material Aderisolation (Daten) TPE
Anzahl Adern (Daten) 2
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) 1,5 mm²
Material Leiter Ader (Daten) Kupferlitze, blank
Leitertyp Ader (Daten) Litzenklasse 5
Elektrische Daten | Kabel
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 8,5 Ω/km @ 20 °C
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) 14 Ω/km @ 20 °C
Nennspannung Power AC max. 1000 V
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) 4 kV
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) 4 kV
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -25 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -20 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 5 Mio.
Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser
Torsionsbeanspruchung ± 15 °/m

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001576
GTIN 4048879710299
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P8332_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-P8332-P11xxxx_E492831-PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-P8332-P11xxxx_E492831-PVVA_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten