Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MQ15-X-Power Bu. 90°links, freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

MQ15-X-Power Bu. 90°links, freies Ltg.-ende

PVC 4x1,5 sw UL/CSA 10,0m
ArtNr.: 7000-P8232-P221000
Gewicht: 1.31 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse 90°
MQ15, 4-polig
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform P8232
Leitungen
Kabelnummer P22
Adernzahl/-querschnitt 4× 1.5 mm²
Aderisolation PP (sw num, gnge)
Mantelfarbe schwarz
Material (Mantel) PVC (UL)
Außen-Ø 7.4 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Temperaturbereich (fest) -20...+80 °C
Kabelkennung P22
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 13.3 Ω/km (20 °C)
AWG ähnlich AWG 16
Adernfarbe/Nummerierung sw nummeriert, gnge längsgestreift
Schirmung nein
Material (Mantel) PVC
Außen-Ø (Mantel) 7.4 mm ±5%
Farbe (Mantel) schwarz
thermische Beständigkeit flammwidrig
Nennspannung 1000 V AC
Prüfspannung 4000 V
Temperaturbereich (fest) -20...+80 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Technische Daten
Betriebsspannung max. 600 V AC
Bemessungsstoßspannung 4.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 13 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Polzahl 4
Belegung vollbelegt
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schnellverriegelung, 1/4 Drehung
Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Steckzyklen ≥ 500
Allgemeine Daten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Material (Kontaktträger) PA
Material (Kontakt) Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche) Ag
Verschmutzungsgrad 3
Abmantellänge 30 mm
Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879707336
eClass 27279218
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 7000-P8232_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-P8232-P22xxxx_E492831_PVVA_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-P8232-P22xxxx_E492831_PVVA7_ulc_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten