Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MQ15-X-Power Bu. 0° geschirmt freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

MQ15-X-Power Bu. 0° geschirmt freies Ltg.-ende

PUR 4x2,5 or UL/CSA+schleppk. 10,0m
ArtNr.: 7000-P8021-P131000
Gewicht: 1.79 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse gerade
MQ15, 4-polig
geschirmt
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform P8021
Allgemeine Daten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Material (Kontaktträger) PA
Material (Kontakt) Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche) Ag
Verschmutzungsgrad 3
Abmantellänge 30 mm
Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Kabelnummer P13
Adernzahl/-querschnitt 4× 2.5 mm²
Aderisolation TPM (sw num, gnge)
Schleppkettenwerte 5 Mio.
Mantelfarbe orange
Material (Mantel) PUR (UL)
Außen-Ø 10.6 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 7.5× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -35...+70 °C
Kabelkennung P13
Kabelgewicht [g/m] 149,6
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Querschnitt (Leiter) 4× 2.5 mm²
Adernfarbe/Nummerierung sw nummeriert, gnge längsgestreift
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung ca. 85%
Material (Mantel) PUR
Außen-Ø (Mantel) 10.6 mm ±5%
Farbe (Mantel) orange
thermische Beständigkeit flammwidrig
Nennspannung 1000 V AC
Prüfspannung 4000 V
Temperaturbereich (fest) -50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -35...+70 °C
Biegeradius (fest) 4× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 7.5× Außen-Ø
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±15°/m
Technische Daten
Betriebsspannung max. 600 V AC
Bemessungsstoßspannung 4.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 16 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Polzahl 4
Belegung vollbelegt
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schnellverriegelung, 1/4 Drehung
Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Steckzyklen ≥ 500
Kaufmännische Daten
EAN 4048879701600
eClass 27279221
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten