MQ15 Bu. 0° freies Ltg-ende 600V AC Typ 3
PUR 6x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 20m
ArtNr.: | 7000-P8121-P012000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 4.79 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Beschreibung
Buchse gerade
MQ15, 6-polig
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
UL
Technische Daten
Kabellänge | 20 m |
---|
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Beschichtung Kontakt | versilbert |
Familie-Bauform | MQ15 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 6 |
Seite 2
Abmantellänge | 30 mm |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. | 600 V |
---|---|
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. | 63 V |
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. | 63 V |
Betriebsstrom je Powerkontakt max. | 16 A |
Betriebsstrom je Signalkontakt max. | 10 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation | Anschluss
Abmantellänge | 30 mm |
---|---|
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Belegung | vollbelegt |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | HB |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Kontaktträger | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | P01 |
---|---|
Mantelfarbe | schwarz |
Aufbau | Kabel
Adernanordnung | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, schwarz 5, grün-gelb |
---|
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 5 Mio. |
---|---|
Material Mantel | PUR |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | halogenfrei, LABS-frei |
Außendurchmesser (Mantel) | 11,1 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | TPE |
Anzahl Adern | 6 |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | halogenfrei, LABS-frei |
Leiter Querschnitt (Ader) | 2,5 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Elektrische Daten | Kabel
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 8 Ω/km @ 20 °C |
---|---|
Nennspannung Power AC max. | 1000 V |
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) | 4 kV |
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) | 4 kV |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -20 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 60 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404 |
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) | 5 x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Torsionsbeanspruchung | ± 15 °/m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879698603 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |