Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M23 Servoleitung
Abbildung ähnlich

M23 Servoleitung

Spezifikation: 6FX5002-5CG01-1CA0
ArtNr.: 7000-PS206-8692000
Gewicht: 3.775 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse gerade
M23, 6-polig
4-polig belegt
geschirmt
ohne Bremsadern
Leistungsleitung für SINAMICS S120 und Motoren mit M23-Anschluss
Befestigungsschelle
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform PS206
Leitungen
Kabelnummer 869
Adernzahl/-querschnitt (4G2.5+C)
Aderisolation PP (sw num, gnge)
Schleppkettenwerte 0.1 Mio.
Torsionsbeanspruchung ±30°/m
Mantelfarbe orange
Material (Mantel) PVC (UL/CSA) (=MC500)
Specification 6FX5008-1BB21
Außen-Ø 9.6 mm ±5%
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 18× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -25...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+60 °C
Schirmung ja
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 2570/10492), CSA
Querschnitt (Leiter) 4× 2.5 mm²
Technische Daten
Betriebsspannung max. 630 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 6.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt Leistungsadern: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²)
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M23×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 2.0 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M23 (SW27)
Schutzart IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Messing, vernickelt
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 16 mm
Allgemeine Daten
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879693561
eClass 27279218
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 7000-PS206_stp_x_a.zip
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten