M12 St. 0° B-kod. freies Ltg-ende geschirmt
PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 4m
ArtNr.: | 7000-14051-8500400 |
Gewicht: | 0.278 kg |
Ursprungsland: | DE |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
PROFIBUS
Stecker gerade
M12, 2-polig
B-kodiert
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.







Technische Daten
Bauform
Bauform | 14051 |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC |
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung | B-kodiert |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | PUR |
Material Verriegelung | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | ohne |
Verschraubung | M12 (SW13) |
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Abmantellänge | 20 mm |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Leitungen
Aderzahl/-querschnitt | 1× 2× 0.25 mm² |
---|---|
Aderisolation | PE (rt, gn) |
Schleppkettenwerte | 2 Mio. |
Außen-Ø | 7.8 mm ±5% |
Kabelkennung | 850 |
Kabelgewicht [g/m] | 75,9 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 68 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.13 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.13 mm |
Querschnitt (Leiter) | 1× 2× 0.25 mm² |
AWG | ähnlich AWG 24 |
Material Aderisolierung | PE |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 2.55 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | rt, gn |
Verseilverbund | 2 Adern mit 2 Füllern verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
optische Schirmbedeckung | min. 70% |
Material Mantel | PVC |
Außen-Ø (Mantel) | 7.8 mm ±5% |
Farbe Mantel | violett |
Mantelfarbe | violett |
Nennspannung | 30 V AC |
Prüfspannung | 1.5 kV |
Temperaturbereich (fest) | -25...+70 °C |
Temperaturbereich (fest) | -25...+70 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+50 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+50 °C |
Biegeradius (fest) | 7.5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Material Mantel | PVC (UL) |
Herstellerartikelnummer | 7000-14051-8500400 |
---|---|
Kabellänge | 4 m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879569361 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |