Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Signal

  (423 Produkte)

Das Murrelektronik-Angebot an M12-Flanschsteckverbindern ist umfangreich und bietet Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Highlights im Bereich Signal sind die Food & Beverage-ausführungen in V4A-Edelstahl. Das Hygenic Desgin der V4A Edelstahlvarianten entspricht den Markt- und Kundenanforderungen. An diesen Flanschsteckverbindern finden sich keine Kanten und Vertiefungen, an denen es zu ungewollten Keimablagerungen kommen könnte. Stattdessen wird auf Radien gesetzt, die sich einfach und sauber reinigen lassen.↓ Weiterlesen ↓

Signal
10 20 50 100
Seite: 1 2 3 4 5 ... 43
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 43

Sie finden viele weitere Signal Flanschsteckverbinder im Murrelektronik Produktprogramm, so sind für unsere Kunden bspw. Signallösungen mit M12 Schaltschrankdurchführungen mit A-Kodierung oder M12 Flansche mit A-Kodierung in den verschiedenen Ausführungen im Portfolio. Die Signalflansche sind als Vorderwandmontage (VWM) oder Hinterwandmontage (HWM) verfügbar. Die Standard Flansch Litzenlängen sind 0,2m, 05m, & 1,0m. Bei den M12 Kabeln sind PUR oder PVC Kabel in Standardlängen verfügbar. Die Flanschsteckverbinder im Signalbereich bestechen mit folgenden Main Features:

  • A-Kodierung, B-Kodierung, oder D-Kodierung erhältlich (4-polige, 5-polige, 8-polige, & 12-polige Varianten)
  • Vergossene PP-Litzen 0,34mm² (AWG22)
  • 0,2m , 0,5m & 1,0m Standard Litzenlänge
  • Verdrehsicherung für eine einfachere Montage
Außerdem wurde das Murrelektronik Produktprogramm mit Leiterplattensteckverbindern inkl. der THT-Gerätesteckverbindern erweitert. Die neuen Einbauflansche überzeugen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten sowie ihre kompakte Bauart. Sie lassen sich dank THT-Lötanschluss (Through-Hole-Technology), auf Deutsch Einsteck- bzw. Durchsteckmontage, direkt auf die Leiterplatte montieren und bieten dadurch ein Maximum an Stabilität. Somit steht einer gleichzeitigen und vor allem automatisierten Montage von Elektronikkomponenten und Geräteanschlusstechnik nichts mehr im Weg. Der Einsatz von Leiterplattensteckverbindern in den normierten Baugrößen M8 und M12 ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Verdrahtung von dezentralen Baugruppen, Steuergeräten, Sensoren und Aktoren. Auch für die Signalübertragung hat Murrelektronik garantiert die passende Ausführung für Ihre Anwendung parat. Im Bereich M8 und M12 Flanschsteckverbinder sind viele gängigen Polzahlen und Ausrichtungen verfügbar.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten