Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Daten

  (227 Produkte)

Das Murrelektronik-Produktangebot an M12-Flanschsteckverbindern ist umfangreich und bietet Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Highlights im Bereich Daten sind die neuen M12 Gerätesteckverbinder für die THT-Leiterplattenmontage. Mit den THT-Gerätesteckverbindern erweitert Murrelektronik das Portfolio im Bereich der Flanschsteckverbinder. Die neuen Einbauflansche überzeugen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten sowie ihre kompakte Bauart. Sie lassen sich dank THT-Lötanschluss (Through-Hole-Technology), auf Deutsch Einsteck- bzw. Durchsteckmontage, direkt auf die Leiterplatte montieren und bieten dadurch ein Maximum an Stabilität. Somit steht einer gleichzeitigen und vor allem automatisierten Montage von Elektronikkomponenten und Geräteanschlusstechnik nichts mehr im Weg.↓ Weiterlesen ↓

Daten
10 20 50 100
Seite: 1 2 3 4 5 ... 23
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23

Der Einsatz von Leiterplattensteckverbindern in den normierten Baugrößen M8 und M12 ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Verdrahtung von dezentralen Baugruppen, Steuergeräten, Sensoren und Aktoren. Mit den Murrelektronik Leiterplattensteckverbindern lassen sich problemlos Datenmengen im Bereich von 100 Mbit/s (D-kodiert und Y-kodiert) bis hin zu 10Gbit/s (X-kodiert) übertragen – Maschinenkommunikation leicht gemacht! Des Weiteren finden sie viele weitere Daten Flanschsteckverbinder im Murrelektronik Produktprogramm, so sind für unsere Kunden bspw. Datenkommunikationslösungen mit M12 D-kodiert auf RJ45 8-polig, M12 Schaltschrankdurchführungen mit X-Kodierung oder die M12 Flansche mit Y-Kodierung im Portfolio. Die Datenflansche sind als Vorderwandmontage (VWM) oder Hinterwandmontage (HWM) verfügbar. Die Standard Flansch Litzenlängen sind 0,2m | 0,5m | 1,0m. Bei den M12 Artikeln sind PUR und PVC Kabel in den Standardlängen verfügbar.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten