Ein Flanschstecker ist eine Kopplungsart für mechanisch belastete Strom- oder Signalkabel. Durch die geschraubte Verbindung ist die Kopplung besonders zuverlässig. Sie eignet sich für Anwendungen, bei denen die Kabel bewegt werden oder die ganze Baugruppe vibriert.
Der Flanschsteckverbinder besteht aus einem Steckerverbinder auf der einen und Litzen bzw. Adern auf der anderen Seite. Jeder Ader ist ein Steckplatz im Steckverbinder zugeordnet. Die Verbindung zwischen Einzelkabel und Steckplatz ist bei unsrene Flanschen besonders dauerhaft. Der Stecker selbst besteht grundsätzlich aus einer zweiteiligen Metallhülse, die ein Außengewinde besitzt. Mit der Außenmutter wird Flansch im Bohrloch des Gehäuses montiert und ist so dauerhaft gesichert. Der Stecker wird also einfach eingesteckt und mit der Mutter der Buchse verschraubt. Damit ist die Verbindung dauerhaft gesichert und kann auch bei starken Vibrationen nicht mehr heraus fallen. Durch die lösbare Mutter lässt sich der Flanschsteckverbinder auch einfach in einer Bohrung montieren. Das macht ihn für die Montage in Gehäusen und Wänden sehr gut geeignet.
Der Flanschsteckverbinder bietet folgende Vorteile:
Für die Montage vom Flanschstecker ist meist kein spezielles Werkzeug erforderlich. Die Verbindungsfestigkeit vom Flanschstecker ist mehr als ausreichend, um sie auch in besonders bewegten Stellen zu Montieren. Flanschstecker bestehen meist aus verzinktem Druckguss, aber auch Edelstahlvarianten sind verfügbar.
Korrekt montiert ist der Flanschsteckverbinder besonders dauerfest.