Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Adapter M12 St. / Bu. B-kod. / D-Sub 9-pol. 90°  7000-99441-0000000
Abbildung ähnlich

Adapter M12 St. / Bu. B-kod. / D-Sub 9-pol. 90°

geschirmt, 12Mbit/s

ArtNr.: 7000-99441-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.06 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

PROFIBUS
Busanschlussstecker 90°
SUB-D9 (Stift); M12× 1 mm, B-kodiert
Programmiergerät
Zertifikat

Elektrische Daten
Abschlusswiderstand integriert, zuschaltbar
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 4,75 V
Betriebsspannung DC max. 5,25 V
Stromaufnahme max. 12,5 mA
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 12 MBit/s
Installation | Anschluss
Familie-Bauform M12
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP30
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 70 mm
Breite 35 mm
Tiefe 17 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879371360
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-99441-0000000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-99441-0000000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Anschlusskabel ----
  • PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 100m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    552,10 €
---- Datenleitung ----
---- Abschlusswiderstand ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten