Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Das könnte Sie auch interessieren

CU, CU (Buchse/Stift); RS485 (SUB-D9)
Han-Brid® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HARTING KGaA
Allgemeine Daten
Anschlussart Federkraftklemmen: 0.25 mm² eindrähtig, 2.5 mm² feindrähtig
Geschirmt nein
Gehäuse Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
Montageausschnitt H×B: 90×80 mm
Temperaturbereich -25...+50 °C
Abmessungen H×B×T 103×93×65 mm
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC
Übertragungsrate max. 12 Mbit/s
Feldbusankopplung IP67 Han-Brid®
Kaufmännische Daten
EAN 4048879041461
eClass 27189217
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85371098
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 67605_ina_6_15.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 67605_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 67605_4020-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 67605_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 67605_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten